OF 5 – Filtration Unit
Den stasjonære væskebehandlingsenheten OF 5 for fjerning av støv fra væsken i sidestrømmen brukes til filtrert eller ufiltrert oppfylling av systemer, ompumping av hydrauliske og smøremedier, og for tømming av hydrauliske beholdere. For bruk i hydrauliske og smøreoljesystemer i forskjellige bransjer.
Gjennomstrømning: maks. 30 l/min / 40 l/min
Driftstrykk: 4,5 bar
Praktisk filtrering i sidestrømmen
Lett å bruke
Økede levetider for olje og komponenter
Reduserte livssykluskostnader (LCC)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428032
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
OF5S10P6S1---E
Materiale nr. 3019097
|
|
||||||||
|
OF5S10P6S1B10C
Materiale nr. 3024878
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N1B20E
Materiale nr. 3027020
|
|
||||||||
|
OF5N10P3S1B10E
Materiale nr. 3028334
|
|
||||||||
|
OF5S10P3M1B05E
Materiale nr. 3029957
|
|
||||||||
|
OF5S10V6N2B03D4
Materiale nr. 3031888
|
|
||||||||
|
OF5S10P3N2B20D4
Materiale nr. 3034868
|
|
||||||||
|
OF5N10P3M2B10E
Materiale nr. 3042280
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N2B05D4
Materiale nr. 3043335
|
|
||||||||
|
OF5S10P6M2---C
Materiale nr. 3048524
|
|
||||||||
|
OF5N10P6S3B10E
Materiale nr. 3050227
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N3---D4
Materiale nr. 3052581
|
|
||||||||
|
OF5N10P3S1B05E
Materiale nr. 3056961
|
|
||||||||
|
OF5S10P3N2B10B
Materiale nr. 3057953
|
|
||||||||
|
OF5N10V6M2B03E
Materiale nr. 3083440
|
|
||||||||
|
OF5S10P6N2B03D4
Materiale nr. 3100050
|
|
||||||||
|
OF5S10P3N2---B
Materiale nr. 3100752
|
|
||||||||
|
OF5S10V6N1B10D4
Materiale nr. 3107099
|
|
||||||||
|
OF5N10V6N1B10E
Materiale nr. 3110757
|
|
||||||||
|
OF5S10P3M1B10E
Materiale nr. 3119561
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

OF5 Filtromat
Produktbrosjyre
NO
(0.83 MB)

OF5 Filtromat
Produktbrosjyre
EN
(0.83 MB)

OF5 mini Filtromat
Produktbrosjyre
NO
(0.29 MB)

OF5 mini Filtromat
Produktbrosjyre
EN
(0.29 MB)