MFU 15 – MobileFiltration Unit

Enheten MFU 15 (MobileFiltration Unit) brukes som en bærbar serviceenhet for påfylling av hydraulikksystemer, spyling av små hydrauliske systemer og rengjøring i sidestrømmen. Forurensingen med faste partikler og fritt vann kan fjernes ved hjelp av filterelementene. MFU 15 kan også utstyres med en CS 1000 ContaminationSensor. Slik kan forurensingen med faste partikler i oljen overvåkes samtidig. Resultatene for renhetsklassen vises i samsvar med ISO, SAE eller NAS-klassifiseringer.
  • Forbedret levetid for komponenter og systemfiltre
  • Øket levetid av oljen
  • Forbedret maskintilgjengelighet
  • Enkel betjening
  • Kompakt design
  • Integrert beskyttelse mot tørrkjøring
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000428038
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
MFU-15E9-SM-FE
Materiale nr. 4263416
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer:
Standard
Strømforsyning:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Economy
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
MFU-10P9-SM-FE
Materiale nr. 4263417
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer:
Standard
Strømforsyning:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Premium
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
MFU-15S9-SN-FE
Materiale nr. 4269896
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer:
Standard
Strømforsyning:
400V-50Hz-3Ph
Type:
Standard
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
MFU-15S9-SM-FE
Materiale nr. 4304322
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer:
Standard
Strømforsyning:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Standard
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
MFU-15E9-SD-FE
Materiale nr. 4345804
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer:
Standard
Strømforsyning:
Trykkluft
Type:
Economy
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
MFU-10P9-SK-FE
Materiale nr. 4361080
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer:
Standard
Strømforsyning:
120V-60Hz-1Ph
Type:
Premium
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
MFU-15S9-SAM-FE
Materiale nr. 4868786
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer:
Standard
Type:
Standard
Størrelse:
15
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktbrosjyre NO

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Produktbrosjyre EN

(2.16 MB)