Manuelle spoleventiler HSV700
Manuelle spoleventiler i HSV700-serien er spakbetjente, retningsstyrte seteventiler med lav vekt og lav justeringskraft.
- Maks. driftstrykk: 700 bar
- Maks. volumstrøm: 25 l/min
- Størrelse: Størrelse 6 i samsvar med Bieri-standarden og DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422304
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
HSV700-6R-3/3-G-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534925
|
|
||||
|
HSV700-6S-3/3-G-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534927
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/2-J-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534929
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/3-H-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534932
|
|
||||
|
HSV700-6R-4/3-E-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534933
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/3-E-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534934
|
|
||||
|
HSV700-6R-4/3-U-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534935
|
|
||||
|
HSV700-6S-4/3-U-HR-V-A*00
Materiale nr. 4534936
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier