Søkeresultat for: "Veggmontert"
1
Resultat
i kategori
Produkter
Modul
<p>ConditionSensor Interface CSI-C-11 brukes til å konvertere digitale sensorsignaler (Hydac Sensor Interface HSI) til et nettverkprotokoll (HSI TCP/IP eller Modbus<sup>®</sup> TCP) som kan sendes til stasjonære enheter (f.eks. datamaskin) og mobile enheter (f.eks. smarttelefon), enten via kabel (LAN) eller trådløs (W-LAN).<br /> I tillegg kan CSI-C-11 brukes som en datalogger.</p><ul><li>To inngangskanaler fra HYDAC SMART sensorer</li><li>Direkte forbindelse med sensorene gjennom M12x1 koplinger</li><li>Nettverktilkobling via M12 kontakt</li><li>Trådløs overføring og visning av målte sensorverdier via W-LAN og FluMoS / FluMoS mobile</li><li>Lagring av målte data i CSI-C-11 med dato og tid (datalogger)</li><li>Parametrisering av grensesnittet mulig gjennom W-LAN and FluMoS mobile</li><li>Integrert montasjeplate for veggmontering eller direkte til CSM-E</li><li>Høy beskyttelsesklasse med IP66, et styringsskap behøves ikke</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter