Luftkjøler med hydrauliske motor

Luftkjølerserien OK-ELH / AC-LNH er utstyrt med en hydraulisk motor og ble spesifikt utviklet for mobile applikasjoner som krever høye kapasiteter og enkel installasjon på de trangeste plassene.

OK-ELH / AC-LNH funksjoner og egenskaper:

  • Kjølekapasitet opptil 140 kW
  • Hydrauliske motorer fra 6,3 til 22 cm³/U
  • Enkel fjerning av komponenter


Viftestyring

Den hydrauliske viftestyringen styrer viftens rotasjonshastighet i samsvar med væskens temperatur. Enhetene forsynes av en pumpe med fast fortrengningsvolum og kan installeres direkte ved siden av viftemotoren, ved kjøleenheten eller et annet sted.
Valgvis kan disse styringene også leveres med revers for å "blåse ut" kjøleenheten utenfra til å fjerne skitt (f.eks. støv og sand).

Bruksområde

For kjøling av transmisjoner og hydrauliske systemer i alt mobilt arbeidsutstyr og i kjøretøy sånn som

  • Mobile kraner
  • Betongblandere og pumpedrev i betonbiler
  • Veibyggingsmaskiner
  • Byggemaskiner (gravemaskiner, hjullastere)
  • Jordbruksmaskiner
  • Kommunale maskiner
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000509381
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Materiale nr. 3098892
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Materiale nr. 3099092
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Materiale nr. 3103131
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Materiale nr. 3103134
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Materiale nr. 3103135
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Materiale nr. 3103523
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Materiale nr. 3106813
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Materiale nr. 3106816
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Materiale nr. 3106817
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Materiale nr. 3107149
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Materiale nr. 3112599
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Materiale nr. 3112600
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Materiale nr. 3118399
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Materiale nr. 3118400
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Materiale nr. 3121786
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Materiale nr. 3121808
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Materiale nr. 3121809
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Materiale nr. 3128565
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Materiale nr. 3128566
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Materiale nr. 3128567
PCE
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Side

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Produktbrosjyre NO

(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Produktbrosjyre EN

(3.73 MB)