HTT 8200
Kundespesifikt OEM-produkt for store serier
(bestilling minimum 500 stykker)
(bestilling minimum 500 stykker)
The HTT 8000 serien av temperaturtransmittere ble spesielt utviklet for OEM-applikasjoner f.eks. i mobile applikasjoner. Den er basert på en silikonhalvlederenhet og tilsvarende evalueringselektronikk.
Alle deler som er i kontakt med væske er av rustfritt stål og sveises sammen.
Standard analoge utgangssignaler, f.eks. 4.. 20 mA, 0 til 5 V, 1 til 6 V eller 0 ... 10 V) er tilgjengelig for integrering i moderne styringer.
Radiometriske utgangssignaler er også tilgjengelig.
For den elektriske tilkoblingen er forskjellige integrerte kontakter tilgjengelig.
Med en trykkfasthet på 600 bar og utmerkede EMC-karakteristikker, er HTT 8000 ideell for bruk i røffe forhold.
- Presisjon: ≤ ± 1,5 % FS typ.
- Veldig kompakt design
- Usedvanlige EMC-egenskaper
- Stabilitet på langt sikt
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbrosjyre
NO
(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Produktbrosjyre
EN
(0.72 MB)