HTS 8200

Kundespesifikt OEM-produkt for store serier
(bestilling minimum 500 stykker)

Temperaturbryterserien HTS 8000 har blitt spesielt utviklet for OEM-markedet, f.eks. i mobile applikasjoner. Den er basert på en silikonhalvlederenhet og tilsvarende evalueringselektronikk.   Alle deler som er i kontakt med væske er av rustfritt stål og sveises sammen.
Transistorutgangen er tilgjengelig med enten en N/C- eller N/O-funksjon.
Koblings- og tilbakekoblingspunktet til HTS 8000 er fabrikkinnstilt etter kundens ønsker.
For den elektriske tilkoblingen er forskjellige integrerte kontakter tilgjengelig.   Med en trykkfasthet på 600 bar og utmerkede EMC-karakteristikker, er HTT 8000 ideell for bruk i røffe forhold.  

  • Presisjon: ≤ ± 1,5 % FS typ.
  • Veldig kompakt design
  • Usedvanlige EMC-egenskaper
  • Stabilitet på langt sikt
SKU
GP_1000266404
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)