HPS 2400 – Justerbar høy- og lavtrykk, industri

  • Målesensor i rustfritt stål, tynnfilms strekklapp
  • 1 bar...1000 bar, relativ
  • 2 elektriske utganger
    • PNP, NPN, Push-Pull – omkoblingsbar
    • Analog utgang, tilpassbar og skalerbar U/I
    • IO-Link
    • Koblingsnøyaktighet ± 0,5 % FS-type
    • Koblingsstrøm 250 mA
  • Fleksibel installasjon, justerbar på to måter
  • Tofarget/inverterbar skjerm
  • VDMA-menynavigasjon
  • IO-Link SmartSensor-profil
  • Ekstrautstyr:
    • Båt
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000496612
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Innstillingsområde maks. verdi
velg alle Tilbakestill valget
Mekanisk forbindelse
velg alle Tilbakestill valget
Godkjenninger og sertifikater
velg alle Tilbakestill valget
Grupperte produkter
HPS 2446-F31-0016-S00
Materiale nr. 930927
Godkjenninger og sertifikater:
Båtgodkjenning
Ekstra grenesnitt:
4 til 20mA, 0 til 10 V, IO-Link
Elektrisk tilkobling:
M12x1 / 4p
Mekanisk kopling:
G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
HPS 2496-F31-0400-000
Materiale nr. 930932
Godkjenninger og sertifikater:
Nei
Ekstra grenesnitt:
4 til 20mA, 0 til 10 V, IO-Link
Elektrisk tilkobling:
M12x1 / 4p
Mekanisk kopling:
G1/4 ISO 1179-1 / intern
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
HPS 2496-F31-0250-000
Materiale nr. 930933
Godkjenninger og sertifikater:
Nei
Ekstra grenesnitt:
4 til 20mA, 0 til 10 V, IO-Link
Elektrisk tilkobling:
M12x1 / 4p
Mekanisk kopling:
G1/4 ISO 1179-1 / intern
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
HPS 2446-F31-0250-S00
Materiale nr. 930964
Godkjenninger og sertifikater:
Båtgodkjenning
Ekstra grenesnitt:
4 til 20mA, 0 til 10 V, IO-Link
Elektrisk tilkobling:
M12x1 / 4p
Mekanisk kopling:
G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
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
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(3.77 MB)

HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.22 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Produktbrosjyre NO

(2.28 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Produktbrosjyre EN

(2.28 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link Ship
Produktbrosjyre NO

(2.31 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link Ship
Produktbrosjyre EN

(2.31 MB)