Ventilplater
BIERI ventilplater egner seg for et trykkområde på opptil 700 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. Avhengig av ventilserien, tilgjengelig i størrelse 4 eller 6, i samsvar med Bieri-standarden eller DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Produktoversikt
Nedlastinger for denne kategorien
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier