Retningsventiler

Retningsventiler

BIERIs retningsstyrte seteventiler er lekkasjesikre ventiler som egner seg for trykk på opptil 1000 bar og strømningshastigheter på opptil 25 l/min. Avhengig av ventilserien, tilgjengelig i størrelse 4 eller 6, i samsvar med Bieri-standarden eller DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.

Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret

Nedlastinger for denne kategorien

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier