![Koplingsplater Koplingsplater](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_ZP700-BL700-RV700__SALL__AIN__V1.png)
Koplingsplater
BIERI valve plates are suitable for pressures of up to 700 bar and flow rates of up to 25 l/min. Depending on the valve series, available in size 4 or 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Produktoversikt
Nedlastinger for denne kategorien
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier