HMG 4000
HMG 4000 er en bærbar dataregistreringsenhet for måling og samling av data. Den er først og fremst konsipert for variable verdier som måles i samband med hydrauliske systemer, sånn som trykk, temperatur, gjennomstrømning og lineær posisjon. I tillegg er den også svært fleksibel, selv når det gjelder evaluering av andre variabler som måles. Hovedbruksområdene er service, vedlikehold eller testbenker.
HMG 4000 har et veldig brukervennlig grensesnitt med en stor 5,7" pekeskjerm. Brukeren har adgang til alle enhetens funksjoner og innstillinger gjennom klart fremstilte utvalgsmenyer.
HMI 4000 kan registrere signalene fra opptil 38 sensorer samtidig.
For dette formålet offererer HYDAC ELECTRONIC spesielle sensorer som automatisk registreres av HMG 4000 og har parametre sånn som måleverdier, måleområder og måleenheter som kan innstilles. På den ene siden er HYDAC HSIsensorer (HYDAC Sensor Interface) for måling av trykk, temperatur og volumstrøm; for tilkobling av disse finnes det 8 analoge inngangskanaler.
Opptil 28 spesielle HYDAC HCSIsensorer (HYDAC CAN Sensor Interface) kan også kobles til via CAN bus connection, altså med automatisk sensorregistrering.
Valgvis kan HMG 4000 kobles til et eksisterende CAN-nettverk. Dette muliggjør registrering av måledata som sendes via CAN bus (f.eks. motorhastighet, motortrykk) kombinert med måledata fra det hydrauliske systemet.
enheten offererer også måleinnganger for standardsensorer med strømstyrke- og spenningssignaler.
HMG 4000 kompletterer applikasjonen med to ekstra digitale innganger (f.eks. for frekvens- eller turtallmålinger).
Den mest interessante funksjonen til HMG 4000 er sin evne til å registrere dynamiske prosesser av en maskin i form av en målingskurve, og gjengi denne i grafisk form - og dette online og i sanntid.
HYDAC programvaren HMGWIN som er standardmessig i HMG 4000 sørger for komfortabel etterbearbeiding, rendering og evaluering av målinger på datamaskinen din.
- Stor fargedisplay med grafisk 5,7" pekeskjerm
- I stand til å registrere opptil 38 sensorer på en gang, 8 analoge, 2 digitale sensorer og 28 HSCI-sensorer via CAN bus
- Opptil 100 målekanaler kan registreres samtidig
- Høyfrekvens-sampling, opptil 8 sensorer med 0,1 ms om gangen
- Kjapp og uavhengig grunninnstilling gjennom automatisk sensorregistrering
- Analoge innganger 0.. 20 mA, 4 til 20 mA spenning 0 .. 50V, -10 .. 10 V
- PT 100/1000-inngang
- Kobling til et CANbus-system (altså J1939)
- Enkel og brukervennlig drift, intuitiv meny
- Praktisk, robust design
- Veldig stort dataminne for arkivering av målingskurver. Muliggjør lagring av 500 målinger med opptil 8 millioner målte verdier
- Forskjellige målemoduser:
- Hurtig kurveregistrering - Langsiktmålinger
- Registrering av dynamiske prosesser "online" i sanntid
- Hendelses-utløste målinger med flere alternativer for utløsning
- Programmeringsfunksjon for HYDAC koblingsenheter
- PC-grensesnitt via USB
- USB Host-tilkobling for minnepinner
- Komfortabel visualisering, arkivering og databearbeiding med programvaren HMGWIN og CMWIN som er inkludert i leveringsomfanget.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [no]
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Materiale nr. 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Materiale nr. 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Materiale nr. 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Materiale nr. 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Materiale nr. 928396
|
|
Nedlastninger
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
Firmware HMG 4000 - R26
(1.37 MB)
Software HMGWIN V04 R24
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)