HMG 2500
Standard
HMG 2500 er en imponerende, ytesterk, bærbar enhet for måling og datasamling.
Den offererer brukervennlig brukerveiledning og mange utvidete funksjoner for å utføre en stor rekke målinger på enkelt, kjapt og svært effektivt vis.
Dette gjør HMG 2500 til en verdifull enhet for ansatte som sysler med vedlikehold, idriftsetting og service. Enheten er konsipert først og fremst for å registrere trykk, temperatur og volumstrøm hvilket er standardverdier innen hydraulisk og pneumatisk teknikk. For dette formålet er spesielle sensorer tilgjengelig. HMG 2500 registrerer den målte variablen, måleområdet og enheten for disse sensorene og utfører grunninnstillingen av enheten automatisk.
I tillegg til dette har HMG 2500 en digital inngang, f.eks. for frekvens eller hastighetsmåling, såvel som en virtuell målingskanal for måling av differanse eller prestasjon.
På grunn av dens store funksjonsomfang og brukervennlighet, er HMT 2500 like passende for brukere som vil utføre målinger fra tid til tid og sånne som gjennomfører sånne målinger og registreringer til daglig.
Ettersom HMG 2500 kan oppdateres på enkelt vis, kan også fremtidige programvareversjoner tas i bruk.
- Enkel og brukervennlig bruk
- Praktisk, robust design
- Stor fargedisplay med pikselgrafikk
- Raske og uavhengige grunninnstillinger takket være sensorregistrering
- Opptil fire sensorer kan tilkobles om gangen
- Opptil 32 målekanaler kan registreres samtidig
- Sampling-frekvenser opptil 0,1 ms
- Veldig stort dataminne for arkivering av målingskurver
- Forskjellige målemoduser:
- Normal måling
- Hurtig registrering av kurver
- Langsiktmålinger
- To avhengige utløsere som kan kobles sammen logisk
- Enkel tilkobling av sensorer via SM12x1 hurtigkopling (trykk-trekk)
- PC-tilkopling
- USB
- RS 232
- Komfortabel visualisering, arkivering og databearbeiding med programvaren HMGWIN og CMWIN inkludert i leveringsomfanget
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [no]
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Materiale nr. 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Materiale nr. 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Materiale nr. 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Materiale nr. 925296
|
|
Nedlastninger
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)