Grensesnittilkobling for top hat-skinnemontering

Vi tilbyr forskjellige grensesnitt for skinnetilkobling (RCI) som passer til våre kontroller, for rask utvikling på arbeidsplassen samt igangkjøring på prototyper uten ferdig ledningsnett.

Grensesnittene kan kobles direkte til kontrollen ved hjelp av den vedlagte tilkoblingskabelen på 1,5 m. WAGO-terminaler gjør det mulig å koble til kabler med forskjellige diametre på opptil 2,5 mm². Dette betyr at hver pinne på pluggkontakten er tilgjengelig

.

Koblingene på høyre side av grensesnittet er ikke koblet til kontakten. Dette betyr at ulike kontrolltyper kan betjenes i feltet. Avhengig av applikasjonen, kobles komponentene deretter til av brukeren.

Top hat-skinnefestet på baksiden gjør enkel montering på top hat-skinner mulig (f.eks. i testkjøretøy).

De tilsvarende grensesnittene for skinnetilkobling kan bestilles for å passe nøyaktig til de forskjellige kontrollstørrelsene.

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000518006
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
HSW CEQ RCI-TTC5xx
Materiale nr. 4416724
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "