FSKF lang versjon
HYDAC væskenivåsensorer for tanker med stort volum. Velg mellom mange forskjellige størrelser fra 500 til 1000 mm og omfattende tilbehør. Ett eller flere bryterpunkter kan sendes som et elektrisk signal og brukes som varselmelding for nivåregulering. Temperaturområde for driftsvæske -20 °C til +95 °C. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å gjøre ditt valg.
SKU
GP_1000474008
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materiale nr. 3418419
|
|
||||||
|
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materiale nr. 3477279
|
|
||||||
|
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materiale nr. 3491323
|
|
||||||
|
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Materiale nr. 3502616
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Materiale nr. 3904969
|
|
||||||
|
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Materiale nr. 4219058
|
|