FSA med rundt glassrør, størrelse 076-381
HYDAC væskenivåmålere med rundt glassrør. Velg mellom størrelser fra 076 til 381 mm, omfattende pakningsdesign og tilbehør. Høy mediemotstand, selv ved bruk av glykolholdige væsker. Temperaturområde for driftsvæske -20 °C til +95 °C – andre versjoner på forespørsel. Spør oss gjerne om hjelp til å gjøre ditt valg.
SKU
les mer...
GP_1000445280
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
FSA med rundt glassrør, størrelse 076-381
Størrelse 076 - 381med rundt glassrør
|
FSA-0254-2.11100/B-/M12.000
Materiale nr. 3282566
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11103/N-/M12.200
Materiale nr. 3301939
|
|
||||||||
|
FSA-0254-2.11103/N-/M12.200
Materiale nr. 3333704
|
|
||||||||
|
FSA-0381-2.11103/N-/M12.200
Materiale nr. 3333755
|
|
||||||||
|
FSA-0076-2.11100/H-/M12.000
Materiale nr. 3370066
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11100/H-/M12.000
Materiale nr. 3370068
|
|
||||||||
|
FSA-0254-2.11100/H-/M12.000
Materiale nr. 3370073
|
|
||||||||
|
FSA-0381-2.11100/H-/M12.000
Materiale nr. 3370105
|
|
||||||||
|
FSA-0176-2.11100/H-/M12.000
Materiale nr. 3371772
|
|
||||||||
|
FSA-0076-0.11000/N-/M12.000
Materiale nr. 3746287
|
|
||||||||
|
FSA-0076-2.11000/N-/M12.000
Materiale nr. 3746310
|
|
||||||||
|
FSA-0076-2.11000/HT/M12.000
Materiale nr. 3746312
|
|
||||||||
|
FSA-0127-0.11000/N-/M12.000
Materiale nr. 3746500
|
|
||||||||
|
FSA-0127-0.11000/HT/M12.000
Materiale nr. 3746503
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11000/N-/M12.000
Materiale nr. 3746560
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200
Materiale nr. 3746597
|
|
||||||||
|
FSA-0127-2.11000/HT/M12.000
Materiale nr. 3746599
|
|
||||||||
|
FSA-0254-0.11000/N-/M12.000
Materiale nr. 3746648
|
|
||||||||
|
FSA-0254-0.11000/HT/M12.000
Materiale nr. 3746652
|
|
||||||||
|
FSA-0254-2.11000/N-/M12.000 P
Materiale nr. 3746654
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbrosjyre
NO
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbrosjyre
EN
(0.55 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre
NO
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre
EN
(1.13 MB)