Søkeresultat for: "FluMoT"
14
Resultater
i kategori
Produkter
269.97162
Modul
<p>FluidMonitoring programvaren FluMoS Professional er et program for registrering, visning og redigering av data fra HYDAC væskesensorer. 16 sensorer kan kobles til samtidig. FluMoS Professional kan brukes i forbindelse med den nyeste generasjon HSI grensesnittsensorer (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) såvel som sensorer uten HSI grensesnitt (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).</p><ul><li><p>Parametrering av enhetene via sensordialog</p></li><li><p>Tabulær og grafisk online-gjengivelse av de målte verdiene på PCen</p></li><li><p>Lagring av loggfiler på harddisken</p></li><li><p>Visning av loggfiler fra harddisken/lagringsmedier og oppretting av sikringskopier i form av grafiske filer</p></li><li><p>Bearbeiding av lagrede loggfiler, f.eks. med Microsoft Excel</p></li><li><p>Oppdatering til nyere versjoner via Internett</p></li><li><p>E-post-støtte</p></li><li><p>Veldig enkelt å bruke</p></li><li><p>Fjernovervåking av sensorverdier</p></li><li><p>Tilstandsbasert vedlikehold</p></li></ul><p>FluMoS Light versjon tilgjengelig med redusert funksjonsomfang.</p>
241.18442
Modul
<p>ConditionSensor Interface CSI-C-11 brukes til å konvertere digitale sensorsignaler (Hydac Sensor Interface HSI) til et nettverkprotokoll (HSI TCP/IP eller Modbus<sup>®</sup> TCP) som kan sendes til stasjonære enheter (f.eks. datamaskin) og mobile enheter (f.eks. smarttelefon), enten via kabel (LAN) eller trådløs (W-LAN).<br /> I tillegg kan CSI-C-11 brukes som en datalogger.</p><ul><li>To inngangskanaler fra HYDAC SMART sensorer</li><li>Direkte forbindelse med sensorene gjennom M12x1 koplinger</li><li>Nettverktilkobling via M12 kontakt</li><li>Trådløs overføring og visning av målte sensorverdier via W-LAN og FluMoS / FluMoS mobile</li><li>Lagring av målte data i CSI-C-11 med dato og tid (datalogger)</li><li>Parametrisering av grensesnittet mulig gjennom W-LAN and FluMoS mobile</li><li>Integrert montasjeplate for veggmontering eller direkte til CSM-E</li><li>Høy beskyttelsesklasse med IP66, et styringsskap behøves ikke</li></ul>
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategori
Nedlastninger
FluMoT FluidMonitoring Toolkit
Måle-, visnings- og analyseteknologi
Reservedeler og tilbehør
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(234 KB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter