Fleksible koplingshus med olje-luft-kjøler
Kompakt HYDAC design og kostnadsgunstig løsning
- Koplingshus i samsvar med VDMA 24561 form C
- Uproblematisk skift av formene A, B og C mot en annen mulig form i samsvar med VDMA 24561
- Kan leveres for nesten alle hydrauliske pumper
- Bearbeiding av både flens- og monteringssiden avsluttet
- Koplingshus med demper og kjøleelement (olje-luft-kjøler)
- Viftehjul (montert på motorakselen) inkludert i leveringsomfanget
- For 2-pol, 4-pol, 6-pol IEC standardmotorer (1000–3000 omdr./min.)
- Design B5, B35, V1, V15
- Mineralolje i samsvar med DIN 51524, andre medier etter anmodning
- Valgvis med støttefotbrakett for koplingshus
- Vannrett eller loddrett installasjon mulig
Kjøleelement:
- Forsyning og utslipp med G3/4", tetningsring
- Maks. 16 bar driftstrykk
- Maks. tillatt oljetemperatur +100°C
- Den maksimale temperaturforskjellen mellom oljeinnløpet og omgivelsestemperaturen må ikke overskride 50°C
Leveringsprogram:
- Serien 2001 for motorstørrelse 80 (0,55–0,75 kW med 1500 omdr./min.)
- Serien 200 for motorstørrelse 90S - 90L (1,1 – 1,5 kW med 1500 omdr./min.)
- Serien 250 for motorstørrelse 100L - 112M (2,2 – 4 kW med 1500 omdr./min.)
- Serien 300 for motorstørrelse 132S - 132M (5,5 – 7,5 kW med 1500 omdr./min.)
- Serien 350 for motorstørrelse 160M - 160L (11 – 15 kW med 1500 omdr./min.)
- Serien 3501 for motorstørrelse 180M - 180L (18,5 – 22 kW med 1500 omdr./min.)
SKU
les mer...
GP_1000422033
- Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [no]
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Fleksible koplingshus med olje-luft-kjøler
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
Materiale nr. 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
Materiale nr. 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
Materiale nr. 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
Materiale nr. 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
Materiale nr. 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
Materiale nr. 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
Materiale nr. 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
Materiale nr. 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
Materiale nr. 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
Materiale nr. 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
Materiale nr. 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
Materiale nr. 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
Materiale nr. 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
Materiale nr. 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
Materiale nr. 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
Materiale nr. 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
Materiale nr. 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
Materiale nr. 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
Materiale nr. 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
Materiale nr. 3028249
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Produktbrosjyre
NO
(0.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Produktbrosjyre
EN
(0.37 MB)