![OLF 5 – OffLine Filter OLF 5 – OffLine Filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF5__SALL__AIN__V1.png)
OLF 5 – OffLine Filter
De kompakte, stasjonære væskebehandlingsenhetene av OLF 5 brukes for finfiltrering av hydrauliske og smøreoljer i sidestrømmen. Versjoner med en motorpumpeenhet er også tilgjengelig. I toppladerversjonen, fjernes elementer "fra toppen" (intet redskap er påkrevd for å bytte ut elementet). Dimicron-elementene som vanligvis brukes, har de følgende egenskapene:
- Spesielt god retensjonsevne
- Miljøvennlig avfallsbehandling av elementer (kan forbrennes) og
- vannretensjon (valgvis Aquamicron)
The OLF 5 brukes i verktøymaskiner, maskiner for sprøytestøping, mobilt utstyr og vindkraftapplikasjoner.
- Gjennomstrømning, hydraulisk linje: maks. 15 l/min
Gjennomstrømning, smørelinje: maks. 4 l/min - Driftstrykk, hydraulisk linje: maks. 4,5 bar
Driftstrykk, smørelinje: maks. 3,5 bar - Forlenget levetid av komponentene og filteret
- Forbedret maskintilgjengelighet
- Lengre oljeskiftintervaller
- Minimalt plassforbruk takket være kompakt design
- Svært servicevennlig
- Høy retensjonskapasitet av elementene
- Miljøvennling fjerning av elementene da de kan forbrennes
Trenger du en skreddersydd løsning? Du kan sende en produktforespørsel direkte til ekspertene våre.
Nedlastinger for denne kategorien
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktbrosjyre
NO
(2.09 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktbrosjyre
EN
(2.09 MB)