FCU 1000
FCU 1000 er et bærbart serviceinstrument for temporær måling av forurensing med faste partikler, såvel som vannmetning og væsketemperatur i hydrauliske systemer. Den integrerte pumpen og forsyningsslangene gjør at enheten kan:
- Styre kretser
- trykkretser og
- trykkløse beholdere
Alle måledata (ISO, SAE/NAS samt % metning og temperatur i °C eller °F) lagres i det interne dataminnet. Måleresultatene kan overføres via Bluetooth til en terminal for evaluering. For bruk i hydrauliske systemer, for service i mobil hydraulikk og for vedlikehold.
- Egnet for hydraulikkoljer opp til 350 mm2/s (hydraulikkoljer opp til ISO VG 68)
- For kortsiktig bruk (S4, i samsvar med DIN EN 60034/VDE 0530)
- FCU 1315 også egnet for dieselapplikasjoner
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [no]
SKU
GP_1000510109
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
FCU1310-4-U-AS-1
Materiale nr. 3353201
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

FCU1000 FluidControl Unit
Produktbrosjyre
NO
(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktbrosjyre
EN
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Bruksanvisning
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(10.3 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(1.47 MB)