ETS 1700

Tilgjengelige modeller:
Standard

Den elektroniske temperaturbryteren ETS 1700 brukes først og fremst sammen med TFP 100 temperatursensoren som ble utviklet spesielt til tankmontering.   Det 4-sifrede displayet kan vise den aktuelle temperaturen, et av koblingspunktene eller den maksimale temperaturen.
Den maksimale temperaturen angir den høyeste temperaturen som ble nådd siden enheten ble koblet inn eller ble tilbakestilt sist. De 4 bryterutgangene kan brukes til å styre varme- eller kjøleprosesser i hydrauliske systemer, for eksempel. Fire koblings og fire tilbakekoblingspunkter som er uavhengig av hverandre kan justeres på enkelt vis via tastefeltet. En analog utgang (4.. 20 mA eller 0 .. 10 V) er tilgjengelig for integrasjon i overvåkingssystemer (f.eks. med PLC).      

  • 4-sifret digitalt display
  • Enkel håndtering med tasteprogrammering
  • 4 grensebryterreléer, inn- og tilbakekoblingspunkter som kan justeres uavhengig av hverandre
  • Analogt utgangssignal kan velger (4 .. 20 mA eller 0 .. 10V)
  • Mange nyttige ekstrafunksjoner
  • Installasjonsposisjon kan velges (sensortilkobling ovenfor/nedenfor, tastatur og display kan roteres 180°)
  • Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [no]
SKU
GP_1000189353
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
ETS 1701-100-000
Materiale nr. 906628
Lengde på temperaturføleren:
0.0
Godkjenninger og sertifikater:
Nei
Tilleggsgrensesnitt:
4 til 20 mA (2 ledere), 0 til 10 V
Bytte mellom utganger:
4
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
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Produktbrosjyre NO

(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Produktbrosjyre EN

(0.77 MB)