Forbindelsesplater – størrelse 4
Individuelle forbindelsesplater fra EAP-4B-serien kan brukes til å koble ventiler fra WVH-4B- og WVH-4B-Bi-seriene til rørledninger.
- Maks. driftstrykk: 700 bar
- Maks. volumstrøm: 12 l/min
- Størrelse: Størrelse 4 i henhold til Bieri-standard
SKU
les mer...
GP_1000422307
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Forbindelsesplater – størrelse 4
|
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Materiale nr. 3763413
|
|
||||
|
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Materiale nr. 3832498
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier