Stablesystemer for L-ventiler
Et stablesystem som kan utvides etter behov for kontroll av forbrukere med lavt volum og opprettholdelse av trykklast - Høy fleksibilitet i planlegging og konstruksjon - Små dimensjoner kombinert med høy krafttetthet - Lekkasjesikkerhet takket være korte, stive forbindelser - Senere utvidelse mulig ved bruk av ekstra moduler TEKNISKE DATA Volumstrøm: opptil 12 l/min
Driftstrykk: maks. 500 bar
Spenninger: 24 og 230 volt
Beskyttelsesklasse: IP65 to DIN EN 60034-5
Væsketype: Hydraulisk olje i samsvar med DIN 51524 del 1 og 2
Driftsvæskens temperaturområde: min. -20°C til maks. + 80°C
Omgivelsestemperaturområde: min. -20°C til maks. +40°C
Viskositetsområde: 10 – 380 mm²/s anbefalt Filtrering: maks. tillatt forurensingsnivå av væsken i henhold til ISO 4406 klasse 21/19/16 Vekt: fra 0,2 til 2,2 kg per modul
Returstrøm: opptil maks. 15 l/min
Montering: til CO1, DC1, CA og HP-enheter
Detaljer i brosjyren 5.304.2
Nedlastinger for denne kategorien
AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)
AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)
L Valve Stacking System
(0.46 MB)
L Valve Stacking System
(0.46 MB)