EcoSwitch
HYDAC EcoSwitch er en hydraulisk kontrollmanifold kombinert med en dobbel pumpe. Den grunnleggende ideen er å bytte ett av dobbeltpumpens pumpetrinn til trykkløs sirkulasjon ved lavt behov. Pumpetrinnet kobles fra trykkløs sirkulasjon til systemet og omvendt på hydraulisk-mekanisk basis ved hjelp av to ventiler: en pilotventil og en hovedkontrollventil som åpner og lukker forbindelsen til tanken.
For maskiner som ikke kan dra nytte av fordelene med variabel hastighetsregulering, er HYDAC EcoSwitch en enkel løsning for å redusere tap i hydraulikksystemet. En annen fordel er at EcoSwitch ikke trenger elektronikk, sensorer eller programvare og enkelt kan integreres i hydraulikksystemet, for eksempel via høytrykksoverføringen (HPCO) i et system med åpent senter. EcoSwitch er uavhengig av drivteknologien, noe som betyr at den kan integreres i en konvensjonell maskin.
For maskiner som ikke kan dra nytte av fordelene med variabel hastighetsregulering, er HYDAC EcoSwitch en enkel løsning for å redusere tap i hydraulikksystemet. En annen fordel er at EcoSwitch ikke trenger elektronikk, sensorer eller programvare og enkelt kan integreres i hydraulikksystemet, for eksempel via høytrykksoverføringen (HPCO) i et system med åpent senter. EcoSwitch er uavhengig av drivteknologien, noe som betyr at den kan integreres i en konvensjonell maskin.
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret