EcoPack

EcoPack

Den nye HYDAC EcoPack er et produktsortiment av kraftenheter med variabel hastighet i form av en desentralisert, uavhengig løsning, som forsyner hydrauliske aktuatorer individuelt etter behov. Avhengig av arbeidssyklus, funksjon og forsyningspenning på maskinen, leverer vi EcoPack med en luft- eller vannkjølt motor i et spenningsområde på 24-400 VDC. Motorens variable hastighet realiseres av en hastighetstransmitter, som kommuniserer med omformeren. Dessuten kan inverteren integreres i maskinens CAN-bussystem (CANopen eller SAE1939). I forbindelse med HYDAC-styringer (TTC) kan EcoPack også integreres i maskinarkitekturen som et selvstendig system med egen styring.
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Trenger du en skreddersydd løsning? Du kan sende en produktforespørsel direkte til ekspertene våre.

Nedlastinger for denne kategorien

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbrosjyre NO

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbrosjyre EN

(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformasjon NO

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformasjon EN

(2.32 MB)