Pumpekombinasjoner SKPI
De radiale stempelpumpene SKPI kombinert med en ekstern girpumpe har en veldig lav vekt og er svært kompakte høyttrykkspumpeenheter med to kretser (LT/HT) og hulaksler. Den nye IEC-flensen - i tre størrelser - tillater ekstremt plassbesparende montering til elektriske motorer uten koplingshus, verken innenfor eller utenfor tanken. Pumpen er nå tilgjengelig både med og uten ventiløy, med integrert trykkavlastingsventil DVM (700 bar) og trykkavbruddsventil DAM. Dette gjør at pumpen er topp når det gjelder multifunksjonalitet og plassoptimalisering.
Driftstrykk LT | Opptil 250 bar |
Forskyvning LT | 4,5 to 14,0 cm³/rotasjon |
Driftstrykk HT | Opptil 700 bar |
Forskyvning HT | 0,47 to 2,71 cm³/rotasjon |
Hastighetsområde | Opptil 2000 omdr./min |
Trenger du en skreddersydd løsning? Du kan sende en produktforespørsel direkte til ekspertene våre.
Nedlastinger for denne kategorien
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-SKPI-001-00-Montageanleitung-mit-VB.jpg)
Installation Manual SKPI with valve island
Monterings-/reparasjonsanvisninger
EN
(0.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-SKPI-001-00-Montageanleitung-ohne-VB.jpg)
Installation Manual SKPI without valve island
Monterings-/reparasjonsanvisninger
EN
(0.9 MB)