I/O-moduler
De ulike versjonene av I/O-ekstramodulene omfatter ytterligere PWM-utganger med intern strømstyrkemåling og en integrert PID-kontrollenhet i samband med tallrike nyttige bryterutganger. Disse gjør det mulig å implementere proporsjonale styringer på en enkel måte. Registrering av digitale brytersignaler og analoge strømstyrke-/spenningssignaler kan utføres gjennom digitale og analoge innganger som kan parametereres forskjellig.
- TTC 30X
Ekstramodulene fra TTC 30X-familien har en utmerket prestasjon og en ekstremt kompakt utforming. De spesielt kraftfulle PWM-utgangene offererer muligheter for å styre ventiler gjennom integrerte elektroniske systemer som direkte styrer proporsjonale spenningsutganger. Med deres store fleksibilitet og elektriske kraft offererer de derfor den optimale løsningen for nesten alle generelle oppgaver.
- TTC 30XS
Ekstramodulene TTC 30XS oppfyller kravene for øket funksjonssikkerhet. 30SXS-H-versjonen har blitt optimalisert for sikker utvidelse av systemer og omfatter ytterligere hydrauliske funksjoner. 30SXS-I-versjonen har blitt optimalisert for sikker utvidelse av systemer og omfatter ytterligere innganger.
- TTC 36X
TTC 36X-modulen er en intelligent I/O-modul som kan aktueres via CANopen. Den oppfyller CANopen-standarden og er sertifisert gjennom CiA DS 401.
Blant annet er den egnet til lokal strømkontroll via PWM-utganger.
- TTC 48X
TTC 48X-modulen er en intelligent I/O-modul som kan aktueres via CANopen. Den oppfyller CANopen-standarden og er sertifisert gjennom CiA DS 401.
Blant annet er den egnet til lokal strømkontroll via PWM-utganger.
- TTC 48XS
The HY-TTC 48XS oppfyller kravene til funksjonssikkerhet. Denne modulen kombinerer fordelene av desentralisering med sikker signalbearbeiding og -styring.