EDS 410 – Fast, høy- og lavtrykk, OEM (industri, mobil)

  • Målesensor i rustfritt stål, tynnfilms strekklapp
    • Høyttrykk 40 bar...600 bar, relativ
  • Keramisk målesensor, strekklapp
    • Lavtrykk 1 bar...40 bar, relativ
  • Solid versjon, A/F-bredde 27
  • 1 eller 2 faste transistorutganger
    • PNP eller NPN
    • Koblingsnøyaktighet ± 0,5 % FS-type
    • Koblingsstrøm 1 x 1,2 A eller 2 x 1,0 A
  • Ekstrautstyr:
    • Kontakt eller kabelutgang
    • Alternative kontakter
      • Spyle-, kjølelinje, diverse
    • Eksplosjonssikre applikasjoner
  • Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [no]
SKU
GP_1000213584
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
EDS 410 Pressure Switch for series applications
Produktbrosjyre NO

(0.71 MB)

EDS 410 Pressure Switch for series applications
Produktbrosjyre EN

(0.71 MB)