HFI-MM
HFI-MM (HYDAC Frequency Inverter - Motor Mounted) er en frekvensomformer for trefasede asynkronmotorer for hastighetsregulering.
Den største fordelen er at den kan festes direkte på asynkronmotoren som en ryggsekk. Det betyr at det ikke er behov for et styreskap, og at det er færre oppgaver som må utføres på elektriske systemer. Fordelene med en asynkronmotor med variabel hastighet beholdes.
Denne frekvensomformeren er tilgjengelig i ytelsesklasser fra 0,55 kW til 22 kW
Den største fordelen er at den kan festes direkte på asynkronmotoren som en ryggsekk. Det betyr at det ikke er behov for et styreskap, og at det er færre oppgaver som må utføres på elektriske systemer. Fordelene med en asynkronmotor med variabel hastighet beholdes.
Denne frekvensomformeren er tilgjengelig i ytelsesklasser fra 0,55 kW til 22 kW
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Beklager, det er ingen resultater som samsvarer med filtrene dine.