Drivstoffpumper

HYDAC påfyllingspumper er kompakte enheter utstyrt med DC-drev for rask og enkel pumping av diesel eller hydraulikkolje.
– Selvsugende opp til en høyde på 2,5 m
– Kompakt design
– DC-motor med IP65-beskyttelse
– Egnet for tørrkjøring
SKU
GP_1000515327
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Materiale nr. 723803
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Materiale nr. 723541
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
TechNews påfyllingspumper MFZP
Produktinformasjon NO

(0.36 MB)

TechNews Filling pumps MFZP
Produktinformasjon EN

(0.36 MB)