Dreieboltklemme av flatt stål DIN 3567
DIN 3567 flate stålboltklemmer brukes som monteringselementer for rørsystemer utenfor hydrauliske applikasjoner.
De er tilgjengelige i 32 størrelser fra 20 til 500 mm.
De er tilgjengelige i 32 størrelser fra 20 til 500 mm.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000492650
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
|
HRFBS 9 A1 57 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 3126202
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 22 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441275
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A 25 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441276
|
|
|||||||
|
HRFBS 2 A 27 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441277
|
|
|||||||
|
HRFBS 3 A 30 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441278
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A 34 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441279
|
|
|||||||
|
HRFBS 5 A 38 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441280
|
|
|||||||
|
HRFBS 6 A 43 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441281
|
|
|||||||
|
HRFBS 7 A 45 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441282
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A 49 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441283
|
|
|||||||
|
HRFBS 9 A 57 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441284
|
|
|||||||
|
HRFBS 10 A 61 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441285
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A 77 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441286
|
|
|||||||
|
HRFBS 12 A 89 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441287
|
|
|||||||
|
HRFBS 13 A 108 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441288
|
|
|||||||
|
HRFBS 14 A 115 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 441289
|
|
|||||||
|
HRFBS 11 A1 77 ST BL FORM A DIN3567
Materiale nr. 442732
|
|
|||||||
|
HRFBS 1 A1 22 ST BL FORM A DIN 3567
Materiale nr. 442864
|
|
|||||||
|
HRFBS 8 A1 49 ST BL FORM A DIN3567
Materiale nr. 442879
|
|
|||||||
|
HRFBS 4 A1 34 ST BL FORM A DIN3567
Materiale nr. 442880
|
|
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbrosjyre
NO
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbrosjyre
EN
(0.55 MB)