CSI-C-11

ConditionSensor Interface CSI-C-11 brukes til å konvertere digitale sensorsignaler (Hydac Sensor Interface HSI) til en nettverksprotokoll (HSI TCP/IP eller Modbus® TCP), som kan overføres både via LAN og W-LAN til ulike terminaler (f.eks. smarttelefoner). I tillegg kan CSI-C-11 brukes som en datalogger.

 

  • To inngangskanaler fra HYDAC SMART sensorer
  • Direkte forbindelse med sensorene gjennom M12x1 koplinger
  • Nettverkstilkobling via M12 kontakt
  • Trådløs overføring og visning av målte sensorverdier via W-LAN og FluMoS/FluMoS mobile
  • Lagring av målte data i CSI-C-11 med dato og tid (datalogger)
  • Parametrisering av grensesnittet mulig gjennom W-LAN and FluMoS mobile
  • Høy beskyttelsesklasse med IP66, et styringsskap behøves ikke
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000428082
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
CSI-C-11-0-0-0/-000
Materiale nr. 4066011
Standard:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
CSI-C-11-0-0-1/-000
Materiale nr. 4247534
Standard:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktbrosjyre NO

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Produktbrosjyre EN

(1.23 MB)