CMP

Condition Monitoring Package CMP er et online målesystem for bestemmelse av faststofforurensning, vannmetning og væskestatus i hydraulikk- og smørevæsker. Avhengig av utformingen består CMP av motor, pumpe og koplingsblokk for sensorer, og kan dermed integreres hydraulisk uten vanskeligheter i væskesirkulasjonssystemer i eksisterende systemer. I tillegg muliggjør den optimal overføring av måleverdiene til datainnsamlings- og evalueringssystemer. CMP er dermed selv en kompakt og lett tilpasningsdyktig tilstandsovervåkingsløsning for væsker.

 

  • Renslighetsovervåking av komponenter i testbenker
  • Overvåking av oljens renhet på tanker (uten trykk) og trykkledninger
  • Velprøvd, etablert løsning for måleoppgaver med lavt systemtrykk
  • Også tilgjengelig for pumper med høyt inngangstrykk
Les mer Vis mindre
SKU
GP_1000510103
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret
Grupperte produkter
CMP1220-ZP-C11-Z-HLB10/-000
Materiale nr. 4654795
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
CMP1320-1-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Materiale nr. 4841165
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
CMP1210-4-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Materiale nr. 4843979
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
CMP1310-ZP-C111-Z-AS1C/-000
Materiale nr. 4861928
Standard:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
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
CMP ConditionMonitoring Package
Produktbrosjyre NO

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Produktbrosjyre EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Produktbrosjyre NO

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Produktbrosjyre EN

(0.59 MB)