Søkeresultat for: "ATEX ventiler"
4
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div id="c2409"><div><div><div><p>De radiale stempelpumpene SRK-ATEX er ekstremt robuste radiale enheter med maksimal pålitelighet selv under de vanskeligste forholdene, passende for applikasjoner i muligvis eksplosive omgivelser.</p></div></div></div></div><div id="c2410"><div><table><tbody><tr><td>Driftstrykk:</td><td>Opptil 700 bar</td></tr><tr><td>Forskyvning:</td><td>0,24 to 8,14 cm³/rotasjon</td></tr><tr><td>Hastighetsområde:</td><td>1800 omdr./min</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategori
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>BIERI pumpeserien består av aksiale og radiale stempelpumper, pumpekombinasjoner (kombinasjon av høyttrykks radiale stempelpumper med lavtrykks tannhjulspumpe eller radial stempelmodell), radiale stempelpumper med flere utslipp og ATEX-sertifiserte radiale stempelpumper. BIERI pumper kan brukes for et stort område når det gjelder trykk og volumstrøm.</p></div></div></div></div>
Produktkategori
<div><p>Uansett om det dreier seg om skipsbygging eller verktøymaskiner, mobile kraner eller stålverk, maskinbygging eller offshore, eksplosjonsbeskyttelse eller laboratorier, ja sågar applikasjoner som bruker hydrogen som medium. Vårt omfattende produktsortiment har den riktige trykkoverføringen for applikasjonen din.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, for mobil og stasjonær hydraulisk teknikk, forskjellige grensesnitt (CAN, HART),<br /> Avhengig av versjon<br /> For eksplosive atmosfærer med godkjenning i samsvar med ATEX, CSA, IECEx,<br /> For applikasjoner med øket funksjonssikkerhetskrav i samsvar med EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med spylemembran,<br /> For skipsbygging og offshore med godkjenning fra:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 for hydrogenapplikasjoner</li><li>HDA 4800, ekstremt presis, for stål- og valseverk, laboratorier, testbenker</li><li>HDA 7000, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder med trang installasjonsplass,<br /> - Kompakt design<br /> - Valgvis CANopen-kompatibel<br /> - Alternativ med frontmembran</li><li>HDA 8000, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder<br /> - Med ECE typegodkjenning for veikjøretøy<br /> - Alternativ for applikasjoner med øket funksjonssikkerhetskrav i samsvar med EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, for installasjon av serieapplikasjoner på plasser hvor det er ekstremt trangt<br /> - Lite, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valgvis CANopen/SAE J1939<br /> - Valgvis med I/O-Link grensesnitt<br /> - Valgvis "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologi</p><ul><li> Tykkfilm-belastningsmåler på keramisk membran (smalt innstillingsområde)</li><li> Tynnfilm-belastningsmåler på membran av rustfritt stål (lavt og høyt innstillingsområde)</li></ul><p> Standard innstillingsområder </p><p> fra 0 til 1 og 0 til 600 / 2000 bar relativt trykk, avhengig av versjon</p><ul><li>Opptil 2,5 bar absolutt trykk</li><li> Kalibrering også i PSI og MPa</li><li>Andre innstillingsområder eller spesiell kalibrering etter anmodning</li></ul></div>
Produktkategori
<div>Elektroniske trykkbrytere gir tallrike fordeler i forhold til mekaniske trykkbrytere og kontaktbaserte trykkmålere. Deres imponerende egenskaper omfatter bedre presisjon, mindre slitasje, langvarig stabilitet, lettere drift og et høyt antall koblingssykluser.</div><div><p>Serie</p><p>Ingen visning av målte verdier</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, for mobile og stasjonære hydrauliske enheter, forhåndsinnstilt eller programmerbar,<br /> Avhengig av versjon med godkjenning for eksplosive atmosfærer i samsvar med ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder, forhåndsinnstilt før levering,<br /> Med ECE typegodkjenning for veikjøretøy, valgvis med IO-Link grensesnitt</li><li> EDS 820 med I/O-Link grensesnitt</li><li> EDS 710, for serieapplikasjoner i industrielle og mobile områder med trang installasjonsplass, ekstremt lite, kompakt design, forhåndsinnstilt før levering</li><li> EDS 410, for serieapplikasjoner, forhåndsinnstilt før levering eller programmerbar<br /></li></ul><p> Med visning av målte verdier</p><ul><li>EDS 8000, menynavigasjon til VDMA, 1 eller 2 PNP-transistor-koblingsutganger,<br /> 4-sifret digitalt display, flerfarget bryterdisplay, beskyttelsesstype IP 67</li><li>EDS 3000, kan roteres i lengdeaksen og viser 4-sifret display, display i bar eller psi<br /> eller MPa, justerbar via knapp, avhengig av versjon<br /> - Desina-kompatibel<br /> - Med frontmembran</li><li>EDS 300, 3-sifret LED-display, tilpassbar via tastefelt</li><li>EDS 300, for skipsbygging og offshore med godkjenning fra<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, trykkmåler eller enhet til installasjon i frontpanel, 4-sifret LED-display,<br /> 2 reléutganger, tilpassbar via tastefelt</li><li> EDS 1700, 4 reléutganger, 4-sifret LED-display, mange ekstrafunksjoner,<br /> Tilpassbar via tastefelt</li></ul><p>Teknologi</p><ul><li> Tykkfilm-belastningsmåler på keramisk membran (smalt innstillingsområde)</li><li> Tynnfilm-belastningsmåler på membran av rustfritt stål (smalt og stort innstillingsområde)</li></ul><p>Standard innstillingsområder</p><ul><li> fra 0 til 1 og 0 til 600 / 1000 bar relativt trykk, avhengig av versjon</li><li>Opptil 2,5 bar absolutt trykk</li><li> Kalibrering også i PSI og MPa</li><li>Andre innstillingsområder og spesiell kalibrering etter anmodning</li></ul></div>
4
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Se flere magasinartikler Leter du etter en partner som kan hjelpe deg å implementere løsninger i samsvar med standardene? Takket være vår ekspertisen og mange års erfaring er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan gi deg støtte med problemanalyse, utform ...
Se flere magasinartikler Løsninger for dine hysterese-, repeterbarhets- og hastighetskrav: Ta kontakt med ekspertene våre for en skreddersydd industriventil
Kontakt oss nå Innovativ og skreddersydd: HYDAC er din partner for tilpassede industriventil ...
I olje- og gassindustrien er verdensomspennende kunnskap påkrevd. Takket være vår omfattende ekspertise innenfor hydraulikk, væsketeknologi og prosessteknologi, er HYDAC din partner for onshore-, offshore- og undervannsapplikasjoner. Vi samarbeider m ...
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter