AS 3000
Med sit integrerte display, brukes AquaSensor AS 3000 for online oppsporing av vann i olje, spesielt som en sensor for tilstandsovervåking.
Instrumentet har to bryterutganger og et brytbart analogt signal (4 til 20 mA eller 0 til 10 V). AS 3000 sporer vannmetningsgraden og temperaturen til væsken, og overfører verdiene i form av et analogt eller brytersignal. Displayet viser de siste målte verdiene. Alle innstillingene som SA 3000 tilbyr er gruppert i to menyer som det er enkelt å navigere gjennom. De følgende parametrene kan justeres:
Dermed muliggjør AS 3000 kontinuerlig overvåking av hydrauliske og smøreolje; presis, kontinuerlig og online.
4-sifret digitalt display
I stand til å opprette best mulig tilpasning takket være sin rotasjonsevne på to akser
Pålitelig takket være dens robuste design
Ingen kalibrering påkrevd for ulike oljetyper
Trykkfast, også under pulseringsforhold
Stort væsketemperaturområde
Individuell konfigurering
Enkel håndtering med tasteprogrammering
Tidlig erkjennelse av vannproblemer, dermed unngåelse av feil og unødvendig driftsavbrudd.
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [no]
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Materiale nr. 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Materiale nr. 922592
|
|
Nedlastninger
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)