HLT 1100-R2-L24-C01-1550-000

Varenummer
930957
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
Elektrisk tilkobling M12x1, enkel leder 240 mm
Mekanisk tilkobling Sylinderintegrert, D=10 mm
Utgangssignal 4 .. 20 mA (3 ledere)
Oppløsning 0,1 mm
Måleområde [mm] 1550
Design / geometri Stang
Måleprinsipp Magnetostriktiv
Godkjenninger og sertifikater Nei