Tekniske data
Godkjenninger og sertifikater | Nei |
---|---|
Ekstra grenesnitt | 4 til 20mA, 0 til 10 V, IO-Link |
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/4 ISO 1179-1 / intern |
Bryterutganger. | 2 |
Maximal innstillingsverdi for området | 250 |
Minimal innstillingsverdi for området | 0 |
Trykkenhet | BAR, PSI, MPA |
Type trykk | Relativ |
Display | Ja |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

IODD_930933_HPS 2496-F31-0250-000
Programvare
NO
(0.63 MB)

IODD_930933_HPS 2496-F31-0250-000
Programvare
EN
(0.63 MB)