HPT 1746-F31-B-0160-000

Varenummer
930026
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
Godkjenning Ingen
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 0 til 10 V, IO-Link
Presisjon 0,50% maks = 0,25% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 160
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
IODD_930026_HPT 1746-F31-B-0160-000
Programvare NO

(0.68 MB)

IODD_930026_HPT 1746-F31-B-0160-000
Programvare EN

(0.68 MB)