HDA 7448-F12-0040-000

Varenummer
929230
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
Godkjenning UL-godkjenning
Elektrisk tilkobling M12x1 / 5p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal CAN J1939
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 40
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ