På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning, ECE typegodkjenning (E13 bil) |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 5p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | CANopen |
Presisjon | 0,50% maks = 0,25% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 40 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Programvare
NO
(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Programvare
EN
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Programvare
NO
(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Programvare
EN
(0.1 MB)