På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | Ingen |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | IO-Link |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 250 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Programvare
NO
(0.6 MB)

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Programvare
EN
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Programvare
NO
(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Programvare
EN
(0.6 MB)