HPT 1446S-C-0060-000

Varenummer
928848
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
Godkjenning Ingen
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal 4 til 20mA (3 ledere, kilde), IO-Link
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 60
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ