På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | Ingen |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | IO-Link |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 60 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Programvare
NO
(0.68 MB)

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Programvare
EN
(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Programvare
NO
(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Programvare
EN
(0.68 MB)