På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | Ingen |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | IO-Link |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 400 |
Trykkomrområde minimumsverdi | -1 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Programvare
NO
(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Programvare
EN
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Programvare
NO
(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Programvare
EN
(0.96 MB)