HPT 1448S-F11-0060-000

Varenummer
928759
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
Godkjenning UL-godkjenning, ECE typegodkjenning (E13 bil)
Elektrisk tilkobling M12x1 / 5p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal CANopen
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 60
Trykkomrområde minimumsverdi 0
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Programvare NO

(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Programvare EN

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Programvare NO

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Programvare EN

(0.1 MB)