HPT 1446S-F31-0025-000(-1..25bar)

Varenummer
928401
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
Godkjenning ECE typegodkjenning (E13 bil)
Elektrisk tilkobling M12x1 / 4p
Mekanisk kopling G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern
Utgangssignal IO-Link
Presisjon 1,00% maks = 0,5% typ.
Trykkomrområde maksimalverdi 25
Trykkomrområde minimumsverdi -1
Trykkenhet BAR
Type trykk Relativ

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Programvare NO

(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Programvare EN

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Programvare NO

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Programvare EN

(0.92 MB)