Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
Tekniske data
Mer informasjon
Godkjenninger og sertifikater |
UL-godkjenning |
Ekstra grenesnitt |
4 til 20mA, 0 til 10 V |
Elektrisk tilkobling |
M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling |
G1/4 ISO 1179-1 / intern |
Bryterutganger. |
1 |
Maximal innstillingsverdi for området |
2.5 |
Minimal innstillingsverdi for området |
0 |
Trykkenhet |
BAR |
Type trykk |
Absolutt |
Display |
Ja |