Tekniske data
Godkjenning | UL-godkjenning |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/2 HN28-22 |
Utgangssignal | IO-Link |
Presisjon | 5,00% maks. = 3,00% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 8 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Differanse |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Programvare
NO
(0.71 MB)

IODD_927734_HPT 506-F31-08.0-S-000
Programvare
EN
(0.71 MB)