På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkjenning | ECE typegodkjenning (E13 bil) |
---|---|
Elektrisk tilkobling | M12x1 / 4p |
Mekanisk kopling | G1/4 A ISO 1179-2 / ekstern |
Utgangssignal | IO-Link |
Presisjon | 1,00% maks = 0,5% typ. |
Trykkomrområde maksimalverdi | 250 |
Trykkomrområde minimumsverdi | 0 |
Trykkenhet | BAR |
Type trykk | Relativ |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Programvare
NO
(1.2 MB)

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Programvare
EN
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Programvare
NO
(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Programvare
EN
(1.2 MB)