HAT 1236-C01-090R-P01-V106-M01-S2PD-000

Varenummer
927347
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
Godkjenninger og sertifikater SIL 2, PL D, Kat 2
Måleområde, sluttverdi 90
Måleområde, utgangsverdi 0
Type Enkel sving
Elektrisk tilkobling M12x1 hannkontakt, 5 pins, aksial
Kapslingens diameter 36 mm, rund
Festetype Synchro 4-hull M3
Mekanisk tilkobling 10 mm solid aksel, DM 6 mm
Utgangssignal 4..20 mA (3 ledere)
Oppløsning 12 bit
Presisjon 0,3° maks = 0,15° typ